- Best.-nr.:
- TS 8601905
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
Afdækningskapper: RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 300 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,734 kg
- Bruttovægt
- 2,934 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177503700
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 100 mm, til B: 300 mm, RAL 7035, stålplade