Sokkelpanel med børsteliste til TS-sokkel

Artikelnummer: TS 7825.807

Sokkelpanel med børsteliste.

Artikelnummer:
TS 7825.807
Produktbeskrivelse
Supplement til det modulære sokkelkoncept. Kan også efterfølgende monteres i stedet for forreste eller bageste panel på 100 eller 200 mm høje sokkelelementer. Åben i den ene side til efterfølgende montage med indførte kabler.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Højde: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,2 kg
EAN
4028177520561
ECLASS 8.0
27189260