Sokkelelementer fortil og bagtil, rustfrit stål, 100 mm.
- Best.-nr.:
- TS 8701200
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- 2 paneler fortil/bagtil
Inkl. montagemateriale til montage på skab - Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 8,866 kg
- Bruttovægt
- 9,333 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 100 mm, til B: 1200 mm, Rustfrit stål 1.4301
- Dokumentationer
- Info sheet