- Best.-nr.:
- TS 8602600
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker. Ved 200 mm høje sokkelelementer er et panel todelt til kabelindføring.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
Afdækningskapper: RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 600 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 6,32 kg
- Bruttovægt
- 6,963 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208612
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 200 mm, til B: 600 mm, RAL 7022, stålplade