Sokkelelementer fortil og bagtil, 200 mm Stålplade til TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

Artikelnummer: TS 8602.605

Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker. Ved 200 mm høje sokkelelementer er et panel todelt til kabelindføring.

Artikelnummer:
TS 8602.605
Udgave
lukket
Produktbeskrivelse
Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker. Ved 200 mm høje sokkelelementer er et panel todelt til kabelindføring.
Materiale
Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Afdækningskapper: RAL 7035
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: TS: = 600 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
6,38 kg
Bruttovægt
6,983 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177300620
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 200 mm, til B: 600 mm, RAL 7035, stålplade
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer