Sokkelelementer fortil og bagtil, 200 mm Stålplade til TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

Best.-nr.: TS 8602800

Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker. Ved 200 mm høje sokkelelementer er et panel todelt til kabelindføring.

Best.-nr.:
TS 8602800
Udgave
lukket
Produktbeskrivelse
Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker. Ved 200 mm høje sokkelelementer er et panel todelt til kabelindføring.
Materiale
Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7022
Afdækningskapper: RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: TS: = 800 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
7,52 kg
Bruttovægt
8,366 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177208629
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 200 mm, til B: 800 mm, RAL 7022, stålplade
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer