Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
- Best.-nr.:
- TS 8602060
- Produktbeskrivelse
- Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 600 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,186 kg
- Bruttovægt
- 3,385 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208698
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS trimpanel, siderne, H: 200 mm, til B: 600 mm, RAL 7022, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning