Sokkelpaneler, sider, 200 mm til sokkelelementer fortil og bagtil

Best.-nr.: TS 8602085

Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.

Best.-nr.:
TS 8602085
Produktbeskrivelse
Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: TS: = 800 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,382 kg
Bruttovægt
4,581 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177300644
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS trimpanel, siderne, H: 200 mm, til B: 800 mm, RAL 7035, stålplade
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer