Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
- Best.-nr.:
- TS 8702050
- Produktbeskrivelse
- Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 500 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,38 kg
- Bruttovægt
- 3,56 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelpanel, side-, H: 200 mm, til B: 500 mm, Rustfrit stål 1.4301