Med integreret hulsystem til individuel systemopbygning.
- Best.-nr.:
- TS 8600665
- Produktbeskrivelse
- Med integreret hulsystem til individuel systemopbygning.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 ramme
2 paneler fortil/bagtil
Inkl. montagemateriale til montage på skab - Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,592 kg
- Bruttovægt
- 11,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelfelt, til TS, SE, H: 200 mm, til BxD: 600x600 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet