Sideplader til kabelfelt TS, stålplade
- Best.-nr.:
- TS 8600520
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Dybde: = 600 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,72 kg
- Bruttovægt
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sidepanel, til kabelfelt, til D: 600 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA