- Best.-nr.:
- CS 9765083
- Produktbeskrivelse
- Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet. Sokkelplade på for- og bagside er indvendigt monteret og kan tages af for serviceadgang.
- Materiale
- Letbeton
- Overflade
- Ubehandlet
- Leveringsomfang
- 1 grundplade
2 sidedele
2 delte sokkelplader
Inkl. montagematerialer og -skruer til skabspåbygning
- Excavation depth
- 700 mm
- Bemærk
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Højde: 965 mm
- Passer til
- Bokstype: CS Basickabinetter
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
- Passer til dybde
- = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 209 kg
- Bruttovægt
- 220 kg
- Toldtarifnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216778
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003