Betonsokkel CS Toptec- og Basic-kabinetter. Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet.
- Best.-nr.:
- CS 9765084
- Produktbeskrivelse
- Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet. Sokkelplade på for- og bagside er indvendigt monteret og kan tages af for serviceadgang.
- Materiale
- Letbeton
- Overflade
- Ubehandlet
- Leveringsomfang
- 1 grundplade
2 sidedele
2 delte sokkelplader
Inkl. montagematerialer og -skruer til skabspåbygning - Excavation depth
- 700 mm
- Bemærk
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Højde: 965 mm
- Passer til
- Bokstype: CS Basickabinetter
Bredde: 800 mm
Dybde: 500 mm - Passer til dybde
- 500 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 240 kg
- Bruttovægt
- 242 kg
- Toldtarifnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216785
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- CS Betonsokkel, til udendørsskabe BxD: 800x500 mm
- Dokumentationer
- Vejledning