Betonsokler Til udendørs kabinetter

Best.-nr.: CS 9765183

Betonsokkel CS Toptec- og Basic-kabinetter. Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet.

Best.-nr.:
CS 9765183
Produktbeskrivelse
Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet. Sokkelplade på for- og bagside er indvendigt monteret og kan tages af for serviceadgang.
Materiale
Letbeton
Overflade
Ubehandlet
Leveringsomfang
1 grundplade
2 sidedele
2 delte sokkelplader
Inkl. montagematerialer og -skruer til skabspåbygning
Excavation depth
700 mm
Bemærk
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Dimensioner
Højde: 965 mm
Passer til
Bokstype: CS Toptec
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Passer til dybde
800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
301 kg
Bruttovægt
316 kg
Toldtarifnummer
68109100
EAN
4028177253551
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
CS betonsokkel til udendørs kabinetter, til kabinet BxD: 800x800 mm
Dokumentationer
Vejledning