- Best.-nr.:
- SO 2808200
- Produktbeskrivelse
- Paneler fortil og bagtil med monterede hjørnestykker og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørnestykker
2 paneler fortil/bagtil
2 paneler, i siden
Inkl. montagemateriale til montage på skab
1 panel fortil/bagtil á 200 mm
2 paneler fortil/bagtil á 100 mm
4 paneler i siden á 100 mm
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
Dybde: 450 mm
- Passer til
- Bokstype: ES 5000
TP universalpult
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,7 kg
- Bruttovægt
- 12,16 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003