Paneler fortil og bagtil med monterede hjørnestykker og sidepaneler.
- Best.-nr.:
- SO 2828200
- Produktbeskrivelse
- Paneler fortil og bagtil med monterede hjørnestykker og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørnestykker
2 paneler fortil/bagtil
2 paneler, i siden
Inkl. montagemateriale til montage på skab
1 panel fortil/bagtil á 200 mm
2 paneler fortil/bagtil á 100 mm
4 paneler i siden á 100 mm - Dimensioner
- Højde: 200 mm
Dybde: 279 mm - Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,217 kg
- Bruttovægt
- 10,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AE Sokkel, komplet, til AE, til BD: 800x300 mm, H: 200 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Info sheet