- Best.-nr.:
- SO 2868000
- Produktbeskrivelse
- Om nødvendigt kan 2 sokler monteres over hinanden.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet
- Leveringsomfang
- 2 paneler fortil/bagtil
2 paneler, i siden
Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: ES 5000
PC-ES rustfrit stål
Standerpult rustfrit stål
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,38 kg
- Bruttovægt
- 6,78 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033672
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003