Til fastgørelse på det eksisterende gevind i bunden af FlatBox. Der findes en udsparing på bagsiden til kabelgennemføring.
- Best.-nr.:
- DK 7507750
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse kan soklen monteres på de allerede eksisterende gevind i FlatBoxens gulvområde. Udsparing på bagsiden til kabelgennemføring.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 4 nivelleringsfødder og montagematerialer.
- Dimensioner
- Højde: 50 mm
- Passer til
- Bokstype: FlatBox
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm - Passer til dybde
- 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,9 kg
- Bruttovægt
- 4,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Quick guide