Vippesikring til TS IT

Best.-nr.: DK 7825260

Vippesikring til serverskabe TS. Den udtrækkelige vippesikring kan eftermonteres på bundrammen af et serverskab og trækkes kun ud, når det er nødvendigt.

Best.-nr.:
DK 7825260
Produktbeskrivelse
Den udtrækkelige vippesikring kan hurtigt og let eftermonteres på bundrammen af et TS IT-rack og trækkes kun ud, når det er nødvendigt.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Vippesikringen kan ikke anvendes sammen med flangeplader, bundrammer eller sokler.
Bæreevne (statisk)
150 kg
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Passer til
Dybde: 1.200 mm
Passer til dybde
1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,838 kg
Bruttovægt
8,25 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentationer
Info sheet