Betonsokkel af rustfrit stål til multifunktionskabinet.
- Best.-nr.:
- SZ 9765249
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4016 (AISI 430)
- Overflade
- Kabinet: Pulverbelagt, UV-bestandig polyesterharpiks
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 1.300 mm
Højde: 660 mm
Dybde: 500 mm - Passer til
- Bokstype: MFG 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 43 kg
- Bruttovægt
- 58 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177686731
- ETIM 9
- EC000721
- Produktbeskrivelse
- SZ betonsokkel til multifunktionskabinet MFG 12, til B: 1300 mm, D: 500 mm, rustfrit stål