Sokler Tilbehør til sokler Tilbehør til sokler, som f.eks. bundmontagelasker, nivelleringsfødder mv. Tilbehør til sokler Filtermåtte til sokkelpaneler, ventileret Filtermåtten skydes ganske enkelt ind i panelet bagfra. Kan afkortes til den ønskede længde. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkeladapter til dobbelte drejehjul og nivelleringsfødder Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 og nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX, AX. Til produktet Tilbehør til sokler Montagebolte til komplet sokkel og stationær komplet Til montage på sokkelpaneler, side. Ved hjælp af montageboltene kan kabelaflastningsskinner installeres. Tilspændes med ekskantnøgle, 19 mm. Til produktet Tilbehør til sokler Sideplade til kabelfelt Sideplader til kabelfelt VX, TS, VX SE, stålplade Til produktet Tilbehør til sokler Monteringsæt for SID skab Monteringsæt for SID skab Til produktet Tilbehør til sokler Holde- eller afstandsstykke til sokkelsystem VX, stålplade Til fleksibel fastgørelse af C-profil- eller kabelaflastningsskinner. Til montering i VX sokkel eller på skabsrammeprofil. Til produktet Tilbehør til sokler Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel Ekstra vinkel til fastgørelse af panelerne med børsteliste eller af de ventilerede paneler i dybden på sokkelsystemet VX. Til produktet Tilbehør til sokler Bundmontagelaske til sokkelsystem VX, stålplade Til gulvforankring af soklen uden forskydning af skabet eller sammenbygningskombinationer. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkeludbygningsvinkel til sokkelsystem VX, stålplade Til udbygning af soklerne med systemchassis eller montageskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i stålplade. Til produktet Tilbehør til sokler Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade Til placering i sokkelhjørnestykke 100 eller 200 mm højt. Til produktet Tilbehør til sokler Nivelleringselement til sokkelsystem VX, stålplade Til efterfølgende nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm. Montage sker via sokkelhjørnestykket. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkeladapter til sokkelsystem VX, stålplade Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 eller nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkelsammenbygningslasker til sokkelsystem VX, stålplade Nødvendig, når sokkelpanelerne i siden, 100 mm eller 200 mm, skal monteres 90° drejet til ekstra transportstabilisering af sammenbyggede skabe. Til produktet Tilbehør til sokler Afdækningskappe Til sokkel AX og TS Afdækningskappe som erstatning for hjørneelementernes standardafdækningskappe på soklerne AX og TS Til produktet Tilbehør til sokler Dækkapper, rustfrit stål til sokkelsystem VX, rustfrit stål Til udskiftning af de medfølgende plastdækkapper til sokkelhjørnestykkerne med sokkelpanel for og bag. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkelplade, modul- til sokkel TS rustfrit stål og sokkel, komplet, rustfrit stål Til sikker kabelføring i soklen mellem bund og skab. Til produktet Tilbehør til sokler Nivelleringsfødder til sokkel TS rustfrit stål og sokkel, komplet, rustfrit stål Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel. Sikrer uhindret adgang, f.eks. ved gulvrengøring, og udligning af ujævnheder i gulvet. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkeludbygningsvinkel til sokkelsystem VX, rustfrit stål Til udbygning af soklerne med systemchassis eller kabelaflastningsskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i rustfrit stål. Til produktet Tilbehør til sokler Sokkeladapter, rustfrit stål ny udførelse Til montage af nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX, rustfrit stål Til produktet