- Best.-nr.:
- TS 8800390
- Produktbeskrivelse
- Til indhængning af sokkelhjørnestykket TS i en højde af 100 eller 200 mm
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 dobbelte drejehjul, 2 med, 2 uden bremse.
- Clearande floor
- 100 mm
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 100 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 9,336 kg
- Bruttovægt
- 9,536 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
-
TS Transporthjul til TS sokkel, 2 hver med/uden Lås, belastningsevne pr. hjul 100 kg