Til montage på sokkelpaneler, side. Ved hjælp af montageboltene kan kabelaflastningsskinner installeres. Tilspændes med ekskantnøgle, 19 mm.
- Best.-nr.:
- SZ 2819000
- Produktbeskrivelse
- Til montage på sokkelpaneler, side-. Ved hjælp af montageboltene kan kabelaflastningsskinner installeres. Tilspændes med sekskantnøgle, 19 mm.
- Materiale
- Sekskantet stålprofil
- Overflade
- Galvaniseret
- Til sokkelpanel højde
- = 100 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,83 kg
- Bruttovægt
- 2,049 kg
- Toldtarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montagebolte til TS sokkel, komplet og stationær sokkel
- Dokumentationer
- Info sheet