Nivelleringselement til komplet sokkel og stationær komplet

Best.-nr.: SZ 2892000

Til efterf�lgende installation i hj�rneelementet og til nivellering af uj�vnheder i gulvet p� opstillingsstedet, op til maks. 15 mm.
Best.-nr.:
SZ 2892000
Fordele
Dørforskydning som følge af ujævne gulvforhold kan korrigeres
Det er ikke nødvendigt at planlægge nivellering fra starten, eftersom nivelleringselementerne kan installeres på et færdigbygget skab
Anvendelsesområder
Udjævning af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet på max. 15 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Til sokkelpanel højde
= 200 mm
Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
250 kg
Adjustment tool
Sekskantnøgle nøglestørrelse 19
Indbygningsmuligheder
Montage sker via sokkelelementets hjørnestykke.
Bemærk
Underlagets bæreevne skal kontrolleres
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,665 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177623798
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
SZ Nivelleringskomponent, til H: 200 mm
Dokumentationer
Info sheet