Sokkelsammenbygningslasker til komplet sokkel og stationær komplet

Best.-nr.: TS 8601100

Nødvendig når sokkelpanelerne skal monteres, i siden, 100 mm 90° drejet til ekstra transportstabilisering af sammenbyggede skabe. Behov per panel: 2 stk.

Best.-nr.:
TS 8601100
Produktbeskrivelse
Nødvendig når sokkelpanelerne skal monteres, i siden, 100 mm 90° drejet til ekstra transportstabilisering af sammenbyggede skabe.
Anvendelsesområder
Ved sammenbygningskombination til yderligere stabilisering af transporten
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. skruer M8 x 16 mm
Bemærk
Behov per panel: 2 stk.
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,52 kg
Bruttovægt
0,626 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
TS Sokkelpladepaneler til Sokkel TS