Sokkelpanel til komplet sokkel og stationær komplet

Best.-nr.: PC 8360920

Sokkelpaneler i IW-/PC-design.

Best.-nr.:
PC 8360920
Produktbeskrivelse
Til fortsættelse af designet på den nedre frontlåge på PC-skabe og lågen på IW-skabe. Sokkelpanelet fastskrues på TS-sokkelelementernes hjørnestykker udefra.
Materiale
Stålplade, lakeret
Designpaneler: Ekstruderet aluminiumprofil
Farve
RAL 7015
Designpaneler: RAL 7035
Dimensioner
Højde: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,617 kg
Bruttovægt
2,817 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260