Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel. Sikrer uhindret adgang, f.eks. ved gulvrengøring, og udligning af ujævnheder i gulvet.
- Best.-nr.:
- SO 2890000
- Produktbeskrivelse
- Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel. Sikrer uhindret adgang, f.eks. ved gulvrengøring, og udligning af ujævnheder i gulvet.
- Fordele
- Uhindret tilgængelighed for fx rengøring af gulv
- Til udligning af højdeforskelle ved ujævnheder i gulvet.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Indbygningsmuligheder
- Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel.
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 400 kg
- Dimensioner
- Gevind: M16
- Nivelleringsinterval
- 45 ‐ 120 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,4 kg
- Bruttovægt
- 2,74 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SO Nivelleringsfødder til TS, komplet sokkel, gevind M16, Rustfrit stål 1.4301
- Dokumentationer
- Info sheet