Til fleksibel fastgørelse af C-profil- eller kabelaflastningsskinner. Til montering i VX sokkel eller på skabsrammeprofil.
- Best.-nr.:
- VX 8619470
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- 2 holde- eller afstandsstykker
Inkl. montagematerialer - Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE - Vægt/PS
- 0,298 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På systemchassis til det indre montageniveau
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.806 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
- På sokkelhjørnestykker med sokkelpanel, for og bag
- På sokkelpaneler, i siden
- Til gevind
- M8
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade
- Montageanvisning
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- Der kræves M8 x 16 mm cylinderskruer med spændeskiver til at fastgøre en C-profilskinne
- Nettovægt
- 0,28 kg
- Bruttovægt
- 0,289 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX holde-/afstandsstykke