Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 på sokkelsystemet VX.
- Best.-nr.:
- VX 8660130
- Udgave
- til dobbelte drejehjul
- Produktbeskrivelse
- Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 på sokkelsystemet VX.
- Materiale
- Stålplade
- Vægt/PS
- 0,876 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Sokkelpaneler i siden, påkræves overalt hvor der monteres et dobbelt drejehjul
- I forbindelse med dobbelte styreruller er den maks. tilladelige vægtbelastning 3.000 N.
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade
- Nettovægt
- 0,872 kg
- Bruttovægt
- 0,877 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkeladapter, til dobbelte drejehjul, stålplade