Ekstra vinkel til fastgørelse af panelerne med børsteliste eller af de ventilerede paneler i dybden på sokkelsystemet VX.
- Best.-nr.:
- VX 8660096
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Vægt/PS
- 0,304 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Indbygningsmuligheder
- I sokkelpanel med børsteliste og sokkelpanel, ventileret
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade
- Nettovægt
- 0,28 kg
- Bruttovægt
- 0,32 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- Ekstra monteringsbeslag til paneler til sokkel VX. Ekstra vinkel til fastgørelse af paneler med børsteliste eller ventileret panel i dybden på sokkelsystem VX.