Til indhængning i sokkelhjørnestykke 100 eller 200 mm højt.
- Best.-nr.:
- VX 8100700
- Produktbeskrivelse
- Til indhængning i sokkelhjørnestykke 100 eller 200 mm høje.
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 dobbelte drejehjul, 2 med, 2 uden bremse.
- Clearande floor
- 100 mm
- Belastningsevne
- Maks. dynamisk belastning ved anvendelse af 4 dobbelte drejehjul (enkelt skab): 3000 N
- Vægt/PS
- 8,38 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 7,98 kg
- Bruttovægt
- 8,38 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
- VX transporthjul, 2 stk. med og 2 stk. uden bremse