Til efterfølgende nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm. Montage sker via sokkelhjørnestykket.
- Best.-nr.:
- VX 8100711
- Produktbeskrivelse
- Til efterfølgende nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm. Montage sker via sokkelhjørnestykket. Justering med sekskantnøgle SW 19.
- Fordele
- Dørforskydning som følge af ujævne gulvforhold kan korrigeres
- Det er ikke nødvendigt at planlægge nivellering fra starten, eftersom nivelleringselementerne kan installeres på et færdigbygget skab
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- Maks. tilladt belastning: 2500 N pr. nivelleringselement
- Bemærk
- Kan anvendes i kombinationer med VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sokkelsystem VX
- Underlagets bæreevne skal kontrolleres
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Vægt/PS
- 1,67 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,6 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX nivelleringselement, til sokkel H: 200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet