Til udbygning af soklerne med systemchassis eller kabelaflastningsskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i rustfrit stål.
- Best.-nr.:
- VX 8620400
- Produktbeskrivelse
- Til udbygning af soklerne med systemchassis eller kabelaflastningsskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i stålplade og rustfrit stål.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- 2 udbygningsvinkler
2 montagevinkler til kabelaflastningsskinne
Inkl. montagematerialer - Til sokkelpanel højde
- 100 mm
200 mm - Bemærk
- Til indvendig udbygning af stående sokkelpaneler
- Der er ikke behov for udbygningsvinklen ved sokkelpanelet, der er roteret 90°, da systemhullerne i sokkelpanelet kan anvendes direkte i denne position
- Vægt/PS
- 0,232 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,22 kg
- Bruttovægt
- 0,232 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX sokkeludbygningsvinkel, til sokkel af rustfrit stål, til sokkelpaneler H: 100/200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet