Sokkeladapter til dobbelte drejehjul og nivelleringsfødder

Best.-nr.: VX 8100770

Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 og nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX, stålplade

Best.-nr.:
VX 8100770
Produktbeskrivelse
Til montage af de dobbelte drejehjul og nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX, AX.
Materiale
Stålplade
Bemærk
Sokkelpaneler i siden, påkræves overalt hvor der monteres et dobbelt drejehjul
I forbindelse med dobbelte styreruller er den maks. tilladelige vægtbelastning 3.000 N.
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,359 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177927087
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkeladapter, til dobbelte drejehjul og nivelleringsfod, stålplade
Dokumentationer
Info sheet