Til formfuldendt lukning af revnen mellem sammenbyggede sokler. Påkrævet ved sammenbygning af tre eller flere sokler for at lukke revnen på bagsiden.
- Best.-nr.:
- VX 8620011
- Produktbeskrivelse
- Til formfuldendt lukning af revnen mellem sammenbyggede sokler. Påkrævet ved sammenbygning af tre eller flere sokler for at lukke revnen på bagsiden.
- Materiale
- ABS-plast
Uden halogen - Farve
- RAL 9005
- Bemærk
- Leveres som standard med en sammensætningsafdækning med sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler for og bag.
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Vægt/PS
- 0,5 kg
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,47 kg
- Bruttovægt
- 0,52 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Produktbeskrivelse
- Sammenbygningsafdækning til sokkelsystem VX, rustfrit stål, højde 200 mm, RAL 9005, plast ABS