Nivelleringsfødder med vibrationsdæmpning.
- Best.-nr.:
- DK 7493230
- Produktbeskrivelse
- Til vibrationsdæmpning af skabe og til udligning af ujævnheder i gulvet. Nivelleringsfoden består af en skål i forstærket polyamid og en skrue M12, galvaniseret, med kugleledophæng samt en skridsikker isoleringsplade til frakobling. Isoleringspladen er resistent mod vand, mineralsk olie, benzin, alkaliske og sure opløsninger, salte, sæbelud og rengøringsmidler. Velegnet til specialanvendelser som f.eks. kemi- og laboratorieområder.
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 300 kg
- Dimensioner
- Gevindlængde: 50 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,52 kg
- Bruttovægt
- 0,569 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003