Til enkel transport af tomme kabinetter til anvendelsesstedet.
- Best.-nr.:
- VX 5301515
- Produktbeskrivelse
- Til enkel transport af tomme kabinetter til anvendelsesstedet.
- Leveringsomfang
- 4 hjul inkl. montagevinkler
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 58 mm
- Højde (kommentar)
- Samlet højde = kabinethøjde + 58 mm
- Montageanvisning
- Bundområdet skal være åbent ved monteringspunkterne
- Belastningsevne
- Maks. statisk belastning: 2000 N pr. rullesæt inkl. kabinet
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 3,2 kg
- Bruttovægt
- 3,56 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Transportsæt til tomme VX, VX IT skabe, 3 mm monteringsafstand
- Dokumentationer
- Vejledning