Til individuel udvidelse af gulvrummet. Potentialeudligning via fastgørelseselementer samt jordingspunkter.
- Best.-nr.:
- VX 8001210
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udvidelse af gulvrummet. Potentialeudligning via fastgørelseselementer samt jordingspunkter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Komplet lukning af en åbning i bunden kræver mindst en skydeflangeplade.
- Ved skabe med dobbeltlåge er en VE tilstrækkelig til en skabshalvdel
- Dimensioner
- Bredde: 490 mm
Dybde: 75 mm - Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
Standerpult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,66 kg
- Bruttovægt
- 0,76 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948655
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Gland plate, WD: 600x75 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)