Til variabel udligning samt en fleksibel åbning i gulvområdet. Kan kombineres med bundplader.
- Best.-nr.:
- VX 8001241
- Produktbeskrivelse
- Til en variabel udligning i gulvområdet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 690 mm
Dybde: 115 mm - Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
Bredde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,06 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177948822
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Sliding plate, WD: 800x115 mm