Bundpladesæt i flere dele bestående af lukkede bundplademoduler og skydeplade til kabelindføring.
- Best.-nr.:
- VX 5301336
- Produktbeskrivelse
- Bundpladesæt i flere dele bestående af lukkede bundplademoduler og skydeplade til kabelindføring. Det lukkede gulvplademodul, dybde 237,5 mm, kan som alternativ udskiftes med bundplademodulvarianterne til kabelindføring.
- Fordele
- Enkeltmodulernes rækkefølge er valgfri
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Bundpladesæt
Pakningsbånd
Inkl. montagematerialer
1 bundplademodul, lukket, dybde: 75 mm
1 bundplademodul, lukket, dybde: 175 mm
2 skydeplader, dybde: 115 mm - Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,5 kg
- Bruttovægt
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Flangeplade, flerdelt, lukket, til VX IT, Til: 800 x 600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning