Til målrettet kabelindføring nedefra.
- Best.-nr.:
- VX 5301335
- Udgave
- todelt, med børsteliste
- Produktbeskrivelse
- Til målrettet kabelindføring nedefra. Specielle børstelister med skiftevis forskudte børster sikrer høj tæthed ved korrekt kabelindføring i forhold til omgivelserne og understøtter på den måde klimatiseringen. Takket være den todelte udførelse kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
todelt, med børsteliste - Overflade
- Modulplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 modulpladehalvdele inkl. børsteskinne, tætsluttende
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT
- Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
- Bemærk
- Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
- Dokumentationer
- Info sheet