Flangeplade, flerdelt til DK-TS

Best.-nr.: TS 7825382

Flangeplade, flerdelt, til DK-TS, kan frit kombineres efter skabets dybde.

Best.-nr.:
TS 7825382
Produktbeskrivelse
Kan frit kombineres.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
PK. = 1 sæt flangeplader inkl. skydeplade til kabelindføring, tætningsbånd og montagematerialer.
Bemærk
For dimension 800 x 800 mm skal den flangeplade, som er indeholdt i det formonterede netværksskabs leveringsomfang, også benyttes.
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
5,18 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261