Flangeplade, udelt, ventileret til DK-TS

Best.-nr.: DK 7825680

Flangeplade, udelt ventileret, til TS, med perforering til ventilation, udskæring til kabelindføring bagtil, afdækket med børsteliste.

Best.-nr.:
DK 7825680
Produktbeskrivelse
Med perforering til ventilation og udskæring til kabelindføring bagtil, afdækket med børsteliste.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: 600 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,8 kg
Bruttovægt
4 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177234376
ECLASS 8.0
27189261