Flangeplademoduler, ventilerede, med luftmængderegulator til DK-TS

Best.-nr.: DK 7825366

Flangeplademoduler, ventilerede, med luftmængderegulator, giver mulighed for kontrolleret luftføring fra dobbeltbunden til de installerede komponenter.

Best.-nr.:
DK 7825366
Produktbeskrivelse
Giver mulighed for kontrolleret luftføring fra dobbeltbunden til de installerede komponenter. Individuelt regulerbare lameller giver mulighed for justering af luftindløbsåbningen mellem 10 og 80 % åbent areal. Hvis bagområdet i skabet er opdelt ved hjælp af flangeplader, kan det nødvendige luftflow reguleres individuelt og fordelingen af luftstrømmen i dobbeltbunden kan tilpasses efter skabets behov. Flangeplademodulet kan frit kombineres med alle flangeplader. Flangeplademodul inkl. kontaktskabende montageskruer
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Flangeplademoduler, ventilerede
Filtermåtte
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,209 kg
Bruttovægt
2,409 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177551138
ECLASS 8.0
27189261