- Artikelnummer:
- DK 7825.360
- Produktbeskrivelse
- Stort perforeringsareal for passiv skabsventilation.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. filtermåtte og velcrobånd
- Bemærk
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Bredde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,27 kg
- Bruttovægt
- 1,6 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK bundplademodul, ventileret, dybde: 237,5 mm, til skabsbredde: 600 mm, til TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplade, galvaniseret