Flangeplade, flerdelt Til CS New Basic-skabe

Best.-nr.: CS 9785511

Til afdækning af bundåbning og til kabelindføring

Best.-nr.:
CS 9785511
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
2,77 kg
Bruttovægt
2,97 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261