- Best.-nr.:
- CS 9785512
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 3,922 kg
- Bruttovægt
- 4,122 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578920
- ECLASS 8.0
- 27189261