Flangeplade, flerdelt Til CS New Basic-skabe

Artikelnummer: CS 9785.514

Til afdækning af bundåbning og til kabelindføring

Artikelnummer:
CS 9785.514
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
3,315 kg
Bruttovægt
3,515 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177578944
ECLASS 8.0
27189261