Flangeplademoduler for kabelindføring til DK-TS, til anvendelse i bundramme på netværksskabe. Indsættes i stedet for den eksisterende flangeplade af samme dybde.
- Best.-nr.:
- DK 7825388
- Udgave
- Udførelse til kabelindføring i siden med gummiklemprofil
- Produktbeskrivelse
- Med justerbar åbning og gummiklemprofil i begge sider. Takket være den delte udførelse kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
- Materiale
- Stålplade
Pakning: Polyurethan-skumgummi, UL 94-HF1 - Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
Inkl. klemdele - Bemærk
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,42 kg
- Bruttovægt
- 2,62 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Flangeplademodul, til B: 800 mm, til side kabelindføring
- Dokumentationer
- Info sheet