Flangeplade, udelt, ventileret til TS IT

Best.-nr.: DK 5502370

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Bundflangesættet er til afdækning af hele bundåbningen.

Best.-nr.:
DK 5502370
Produktbeskrivelse
Til komplet afdækning af den åbne bundgruppe i ét stykke. Fuldt perforeret. Giver dermed mulighed for at indstrømning af kold luft fra bunden eller sokkelområdet. Især ved skabe med rackklimateknik sikrer dette indstrømningen af kold luft. Med børsteliste på bagsiden til nem kabelindføring nedefra i hele skabsbredden. Integrerede føringsskinner til nem montage og bekvem udskiftning en filtermåtte.
Materiale
Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Filtermåtte: Skumgummi
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Flangeplade, udelt, ventileret, med kabelindføring bagtil
Filtermåtte
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,76 kg
Bruttovægt
9,56 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177707856
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bundplade, udelt, ventileret, med kabelindføring bagtil, inkl. filtermåtte, TS, TS IT, TX CableNet, BxD: 800x1200 mm
Dokumentationer
Info sheet